Skip to main content

概要:

H8SX/1500シリーズは、最大動作周波数48MHzの高速・高性能32ビットCPUを搭載しており、自動車分野やファクトリ・オートメーションを中心に、産業用途に適しています。5.0V単一の動作電圧、5.0Vインタフェース仕様であり、CAN,SSU(Synchronous Serial communication Unit),SCIなどの周辺機能を内蔵し、外部ICとの接続が容易に実現できます。

応用:

  • 自動車
    • ダッシュボード、エアバッグのメイン制御
  • 産業機器
    • 工作・製造機器制御



H8SX/1500シリーズ 製品展開図

H8SX/1544 グループ H8SX/1580 グループ H8SX/1520 グループ

ラインアップ:

H8SX/1520R

H8SX/1520Rグループは最大動作周波数48MHzを実現。CANを内蔵し、機器間のネットワーク通信を必要とする自動車、産業用途に最適なシリーズです。

H8SX/1544

H8SX/1544グループは最大動作周波数40MHzを実現。リアルタイム通信を目的としたCANを制御するRCAN-ETを搭載しており、PWM出力機能を強化しました。機器間のネットワーク通信を必要とする自動車に最適なシリーズです。

H8SX/1580

H8SX/1580グループは最大動作周波数48MHzを実現。16ビットタイマ、A/D変換器を強化したグループとなっており、5V I/Fを要求される産業用途に最適なシリーズです。

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!


End of content

Back To Top