Skip to main content

概要:

H8SX/1580グループは最大動作周波数48MHzを実現。16ビットタイマ、A/D変換器を強化しており(TPU:12ch, ADC:16ch)、データ転送機能はDMAC(Direct Memory Access Controller)とDTC(Data Transfer Controller)をサポートしています。本グループは5V I/Fを要求されるシステムに最適です。


特長:

  • CPU
    • 内部バス幅:32ビット
    • 電源電圧:4.5-5.5V
    • 最大動作周波数:48MHz 
    • 最小命令実行時間:21ns(48MHz@5V) 
    • 32ビット乗算/除算器内蔵 
    • 基本命令は1ステート実行 
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1582F(256KB, 12KB)
  • 命令強化によるコード効率改善
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC)
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch
    • データトランスファコントローラ (DTC)
    • I/Oポート:入出力端子82本、入力専用端子17本
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):12ch(6ch 2unit)
    • プログラマブルパルスジェネレータ(PPG)
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)
    • シリアルコミュニケーションインタフェース
      • SCI:2ch 調歩同期/クロック同期モード対応
      • SSU*:3ch
        *Synchronous Serial communication Unit
    • A/D変換器:16ch(8ch 2unit)
  • オンチップデバッグ機能:H-UDI搭載
  • パッケージ
    • LQFP PLQP0120LA-A (FP-120B)
  • 開発環境
    • フルICE(E6000H)
    • オンチップデバッグツール(E10A-USB)

応用:

  • 民生
    • システムコントローラ

 

製品ラインアップ:

読み込み中です...

1 件見つかりました。
(1 - 1 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61582N48FPV - 12 256 120 4.5 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top