Skip to main content

概要:

H8SX/1544グループは最大動作周波数40MHzを実現。リアルタイム通信を目的としたCANを制御するRCAN-ETを搭載しており、PWM出力機能を強化しました。機器間のネットワーク通信を必要とする自動車に最適なシリーズです。

特長:

  • CPU  
    • 内部バス幅:32ビット
    • 電源電圧:4.5-5.5V
    • 最大動作周波数:40MHz
    • 最小命令実行時間:25ns(40MHz@5V)
    • 32ビット乗算/除算器内蔵
    • 基本命令は1ステート実行
  • 内蔵メモリ
    • H8SX/1543(384KB, 16KB)
    • H8SX/1544(512KB, 24KB)
  • 命令強化によるコード効率改善
  • 周辺機能
    • バスコントローラ(BSC)
      • 16bitデータバス外部拡張可能
    • DMAコントローラ(DMAC):4ch
    • I/Oポート:入出力端子95本、入力専用端子17本
    • 16ビットタイマパルスユニット(TPU):6ch
    • ウォッチドッグタイマ(WDT)
    • シリアルコミュニケーションインタフェース
      • SCI :4ch 調歩同期/クロック同期モード対応
      • SSU*:2ch
        *Synchronous Serial communication Unit
    • A/D変換器:16ch(8ch 2unit)
    • 時計用タイマ(WAT)
    • モータコントロールPWMタイマ
    • 16ビットPWMタイマ
    • サウンドジェネレータ(SDG):4ch
    • I2C2:2ch
    • RCAN-ET:2ch
    • 8ビットD/A変換器:2ch
  • オンチップデバッグ機能:H-UDI搭載
  • パッケージ
    • LQFP PLQP0144KA-A (FP-144L)
  • 開発環境
    • フルICE(E6000H)
    • オンチップデバッグツール(E10A-USB)

 

応用:

  • 自動車


製品ラインアップ:

読み込み中です...

4 件見つかりました。
(1 - 4 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R5F61543L40FPV - 16 384 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61543J40FPV Buy Now 16 384 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61544L40FPV - 24 512 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)
PDF R5F61544J40FPV - 24 512 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144L)

Alliance Partners


End of content

Back To Top