H8SX ファミリ
IBISデータ ダウンロード
Group | Product | Frequency/Voltage | Operating temperature | Package | File Name |
H8SX/1650 | R5S61650A | 50MHz/3.0~3.6V | -20 to 75 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) | |
H8SX/1651 | R5S61651 | 50MHz/3.0~3.6V | -20 to 75 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) | |
H8SX/1657 | R5F61657C | 35MHz/3.0~3.6V | -20 to 75 | TQFP PTQP0120LA-A (TFP-120V) | |
H8SX/1653 | R5F61653 | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | TQFP PTQP0120LA-A (TFP-120V) | |
H8SX/1663 | R5F61663 | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) | |
H8SX/1622 | R5F61622 | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) | |
R5F61622 | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | TFLGA PTLG0145JB-A (TLP-145V) | ||
H8SX/1638 | R5F61638 | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) | |
H8SX/1648 | R5F61648A | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) | |
H8SX/1648G | R5F61648G | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LFBGA PLBG0176GA-A (BP-176V) | |
H8SX/1658R | R5F61658R | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) | |
H8SX/1668R | R5F61668R | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) | |
R5F61668R | 50MHz/3.0~3.6V | -40 to 85 | LFBGA PLBG0176GA-A (BP-176V) |
BSDLデータ ダウンロード
|
グループ名
|
製品名
|
周波数/電圧
|
動作温度 |
パッケージ
|
ファイル名
|
| H8SX/1638 | R5F61638 | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) |
H8SX_1638.bsd |
| H8SX/1635 | R5F61635 | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LGA PTLG0145JB-A (TLP-145V) |
H8SX/1635.bsd |
| H8SX/1648 | R5F61648A | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) |
H8SX_1648.bsd |
| H8SX/1645 | R5F61645 | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LGA PTLG0145JB-A (TLP-145V) |
H8SX/1645.bsd |
| H8SX/1648G | R5F61648G | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LFBGA PLBG0176GA-A (BP-176V) |
H8SX1648G.bsd |
| H8SX/1658R | R5F61658R | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LQFP PLQP0120LA-A (FP-120BV) |
H8SX_1658.bsd |
| H8SX/1655 | R5F61655 | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LGA PTLG0145JB-A (TLP-145V) |
H8SX/1655.bsd |
| H8SX/1668R | R5F61668R | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LQFP PLQP0144KA-A (FP-144LV) |
H8SX_1668.bsd |
| R5F61668R | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LFBGA PLBG0176GA-A (BP-176V) |
H8SX_1668_BGA.bsd | |
| H8SX/1665 | R5F61665 | 50MHz/3.0~3.6V | -40~85 | LGA PTLG0145JB-A (TLP-145V) |
H8SX/1665.bsd |
Japan 日本語




