Skip to main content

概要:

お客様の用途に合わせた豊富な製品シリーズをラインアップしたファミリです。 高速動作、3V/5V-I/F混在、低電圧動作やUSB、CAN、IEバス、Ethernet、LCDコントローラ など用途に合わせた各種インタフェースを搭載し、様々なお客様のニーズに お応え致します。

  • スタティック回路を採用した,16ビットの最上位機種
  • 基本命令1ステートにより3.3V/33MHz時、最小命令実行時間30nsを実現
  • 2.2V低電圧動作品もラインアップ
  • 従来の16ビットマイコンに比べ同等の処理性能・機能で1/5以下の低消費電力を実現
  • 従来に比べ、不要幅射のノイズを10~20dB低減するローノイズ品をラインアップ
  • H8/300、H8/300Hと命令上位互換

応用:

ノートPC、PCサーバ(BMC)、 ネットワークサーバ、通信機器、PPC、 プリンタ、MFP (Multi Function Printer)、スキャナー、車載LAN、 カーオーディオシステム、車載メーター、携帯電話、 ePOS、カードリーダー、 TV、モニタ、FPDs (LCD、PDP、プロジェクタ)

 

.

H8S ファミリ Selection by Application and Application Field

HCAN
CANとは、Controller Area Networkの略称で、BOSCH *社が提唱した車載LANの標準プロトコルです。主に車載LANの基幹ネットワークに使用されています。通信速度は~1Mbps(クラスA~クラスC)で、ボディ制御計からパワードレイン系まで幅広く使用されています。また、CANのプロトコルは、ISO *などで規定化された多くのLAN規格に採用されているため、自動車分野のみならず、FA、医療機器、船舶といった幅広い分野で使用されています。
IEbus
IEBusTM(Inter Equipment BusTM)* は、装置間のデータ転送を目的とした小規模のディジタルデータ転送システムです。 [注]* IEBusTM(Inter Equipment BusTM)はNEC エレクトロニクスの商標です。
USB
USB 規格に準拠したUSB Function モジュールを内蔵しています。オーディオ機器、電子楽器、プリンタ、スキャナ、モデム、その他PC周辺機器など様々なアプリケーションに幅広くお使い頂けます。

ラインアップ:

H8S/Tiny

「H8S/Tinyシリーズ」は、当社では初の機能であるイベントリンクコントローラ、ペリフェラルI/OマッピングコントローラなどCPU処理の負荷軽減とユーザの使い勝手を向上する機能を内蔵しており、高性能な機器をより容易に開発し、かつ豊富な周辺機能により機器の低価格化を図ることが可能です。

H8S/20103R, 20115R | H8S/20203R, 20215R | H8S/20223R, 20235R | H8S/20323R, 20335R | H8S/20115, 20103 | H8S/20215, 20203 | H8S/20235, 20223

H8S/2100

OA機器用途に最適なI2 Cバス、キーボードバッファコントローラ、LPC,ISAバス等を内蔵した製品をラインアップ!!

H8S/2110B | H8S/2111B | H8S/2112, 2112R | H8S/2113 | H8S/2114R | H8S/2116 | H8S/2117, 2117R | H8S/2125 | H8S/2128, 2128S, 2124 | H8S/2138, 2134 | H8S/2140B | H8S/2144B,2134B | H8S/2148, 2144 | H8S/2153 | H8S/2164 | H8S/2168 | H8S/2172 | H8S/2189R | H8S/2199R

H8S/2200

携帯機器に最適なローパワー/サブクロック内蔵品とUSB,LCD、IEBus™等の特殊機能を内蔵した製品をラインアップ!!

H8S/2214 | H8S/2215 | H8S/2218, 2212 | H8S/2245 | H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227 | H8S/2268, 2264 | H8S/2282, 2280

H8S/2300

低電圧・高速動作品(25〜33MHz@3.3V)およびROMレスからFlash内蔵(128KB〜512KB)と豊富なメモリバリエーション製品など幅広いラインアップを充実した製品シリーズです。 H8Sファミリの中の汎用製品であり、 幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。

 

H8S/2319 | H8S/2329 | H8S/2339 | H8S/2345 | H8S/2350 | H8S/2355 | H8S/2368 | H8S/2378, 2378R | H8S/2398, 2357

H8S/2400

H8S/2600CPUを搭載し、H8S/2300シリーズの高機能周辺と、H8S/2200シリーズのUSB機能を継承したH8S/2400シリーズを新たにラインアップ!また、SH-EtherのEther機能を継承した製品もラインアップ。

H8S/2426, 2426R, 2424 | H8S/2427, 2427R, 2425 | H8S/2456, 2456R, 2454 | H8S/2472, 2463, 2462

H8S/2500

ローパワー/サブクロック内蔵品、CANバス,IEBus™, I2Cバス内蔵品をラインアップ!!

H8S/2556, 2552, 2506

H8S/2600

H8Sの最上位製品。性能を追及するならH8S/2600シリーズ。
車載制御、FA用途に最適な製品をラインアップ!!

H8S/2602 | H8S/2604 | H8S/2607 | H8S/2609 | H8S/2612 | H8S/2615 | H8S/2628 | H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635 | H8S/2633 | H8S/2643 | H8S/2648, 2646 | H8S/2649 | H8S/2655 | H8S/2668 | H8S/2678, 2678R

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top