Skip to main content

概要:

「H8S/Tinyシリーズ」は、当社では初の機能であるイベントリンクコントローラ、ペリフェラルI/OマッピングコントローラなどCPU処理の負荷軽減とユーザの使い勝手を向上する機能を内蔵しており、高性能な機器をより容易に開発し、かつ豊富な周辺機能により機器の低価格化を図ることが可能です。

標準機能として、以下の機能を内蔵しています。

標準機能
- 8ビットタイマ
- 16ビットタイマ (インプットキャプチャ機能、アウトプットコンペア機能、
モータ制御機能、エンコーダパルスカウント機能)
- 時計用タイマ
- ウォッチドッグタイマ
- シリアルインタフェース
- I2Cバスインタフェース
- LINインタフェース
- A/D変換器
- D/A変換器
- データトランスファコントローラ
- 高速・低速オンチップオシレータ
- パワーオンリセット回路
- 低電圧検出回路
- イベントリンクコントローラ
- ペリフェラルI/Oマッピングコントローラ

応用機器例

以下を含む幅広い分野の機器

  • 家電機器:エアコン室内機、IH調理器、電子レンジ等
  • 産業機器:計測機器、モータ制御機器等
  • セキュリティ機器:入退室管理、ホームセキュリティシステム等
  • OA機器:複写機、プリンタ等


製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
データ
フラッシュ
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
H8S/20103R, 20115R
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 64
H8S/20203R, 20215R
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 80
H8S/20223R, 20235R
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 80
H8S/20323R, 20335R
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 100
H8S/20235, 20223
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 80
H8S/20215, 20203
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 80
H8S/20115, 20103
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 96 - 256 8 8 - 12 64

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top