概要:
「H8S/20323R、H8S/20335R グループ」はH8/300H Tinyの100ピン製品から基本機能(タイマ、シリアルインタフェース、D/A変換器)を強化するとともに新機能(イベントリンクコントローラ、ペリフェラルI/Oマッピングコントローラ)とデータトランスファコントローラを内蔵し使い勝手、性能を向上した製品です。高精度な高速オンチップオシレータを内蔵しています。
メモリは、フラッシュメモリを256Kバイト、RAMを12Kバイト内蔵しているためリアルタイムOSの組み込みも可能になります。エミュレータは、オンチップデバッガ(E8a)に対応して低価格な開発環境をサポートしています。
特長:
- 16ビット高速H8S/2000 CPU
- H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
- 汎用レジスタ:16ビット×16本
- 基本命令:65種類
- 豊富な周辺機能
- タイマRA
- タイマRB
- タイマRC
- タイマRD(2ユニット)
- タイマRE
- タイマRG
- 8ビットタイマ(TMR)
- ウォッチドッグタイマ
- SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)×3チャネル
- I2Cバスインタフェース/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
- シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIX)
- 10ビットA/D変換器(2ユニット)
- 8ビットD/A変換器
- POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)
- 低速オンチップオシレータ
- イベントリンクコントローラ
- ペリフェラルI/Oマッピングコントローラ
- データトランスファコントローラ
応用:
以下を含む幅広い分野の機器
- 家電機器:エアコン室内機、IH調理器、電子レンジ等
- 産業機器:計測機器、モータ制御機器等
- セキュリティ機器:入退室管理、ホームセキュリティシステム等
- OA機器:複写機、プリンタ等
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語