Skip to main content

概要:

「H8S/20215 グループ、H8S/20203 グループ」はH8/300H Tinyの80ピン製品から基本機能(タイマ、シリアルインタフェース、D/A変換器)を強化するとともに新機能(イベントリンクコントローラ、ペリフェラルI/Oマッピングコントローラ)とデータトランスファコントローラを内蔵し使い勝手、性能を向上した製品です。
メモリは、フラッシュメモリを256Kバイト、RAMを12Kバイト内蔵しているためリアルタイムOSの組み込みも可能になります。エミュレータは、従来通りオンチップデバッガ(E8a)とインサーキットエミュレータ(E100)に対応して低価格な開発環境をサポートしています。

特長:

  • 16ビット高速H8S/2000 CPU
    • H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:65種類
  • 豊富な周辺機能
    • タイマRA
    • タイマRB
    • タイマRD
    • タイマRE
    • タイマRG
    • ウォッチドッグタイマ
    • SCI(調歩同期式またはクロック同期式シリアルコミュニケーションインタフェース)×3チャネル
    • I2Cバスインタフェース/シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット
    • 10ビットA/D変換器
    • 8ビットD/A変換器
    • POR/LVD(パワーオンリセット&低電圧検出回路)
    • 低速オンチップオシレータ
    • イベントリンクコントローラ
    • ペリフェラルI/Oマッピングコントローラ
    • データトランスファコントローラ

応用:

以下を含む幅広い分野の機器

  • 家電機器:エアコン室内機、IH調理器、電子レンジ等
  • 産業機器:計測機器、モータ制御機器等
  • セキュリティ機器:入退室管理、ホームセキュリティシステム等
  • OA機器:複写機、プリンタ等

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F20202DFD Buy Now 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20214DFD - 12 192 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20202NFD - 8 96 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20214NFD - 12 192 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20203DFD - 8 128 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20215DFD - 12 192 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20203NFD - 8 128 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)
PDF R4F20215NFD - 12 256 80 2.7 量産中 PLQP0080JA-A
(FP-80W)

Alliance Partners


End of content

Back To Top