概要
H8Sファミリの中でも16bit乗算器、高速A/D(1μs)、モータ制御用タイマ( MMT)などの高機能な周辺機能を内蔵した上位製品シリーズです。 また自動車用途に最適なCAN内蔵製品を強力にラインアップしています。 車内LAN、車戴メータの他、プリンタ、PPC用途などに最適です。
応用
プリンタ、PPC、車内LAN、車載メータ
ロードマップ
![]() |
ラインアップ:
H8S/2602
H8S/2602グループは、16bit × 16bitの乗算器搭載マイコンです。5Vインタフェース対応の80ピンパッケージの製品です。
H8S/2604
H8S/2604グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。5Vインタフェース対応の100ピンパッケージの製品です。
H8S/2607
H8S/2607グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。5Vインタフェース対応の128ピンパッケージの製品です。
H8S/2609
H8S/2609グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。5Vインタフェース対応の144ピンパッケージの製品です。
H8S/2612
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてモータ制御用タイマ(MMT)、CANインタフェースを内蔵した80ピンパッケージの製品です。
H8S/2615
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、サブクロック分周器、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。また、H8S/2612とピン互換(80ピン)の為、移行がスムーズに行えます。
H8S/2628
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:2ch、クロック逓倍用PLL等を搭載しており、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニットやSCIのシリアル通信機能を強化した100ピンパッケージの製品です。
H8S/2630, 2639, 2638, 2636, 2635
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加え、CANインタフェース2ch、マイクロステップモータ制御タイマ、384kバイトフラッシュメモリ(H8S/2630)、I2Cバスインタフェース(H8S/2638, H8S/2639, H8S/2630)、サブクロック分周器(H8S/2639, H8S/2630)、クロック逓倍用PLLを内蔵した128ピンパッケージの製品です。
H8S/2633
サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてシリアル5ch(I2Cバス2ch)、DMAコントローラ2ch、クロック逓倍用PLL、強力なタイマを内蔵した120ピン、128ピンパッケージの製品です。
H8S/2643
16bit x 16bitの乗算器搭載のH8S/2633グループI/O拡張版マイコンです。標準周辺機能に加え、SCI5ch、クロック逓倍用PLL、強力なタイマを搭載した120ピン、128ピン、144ピンパッケージの製品です
H8S/2648, 2646
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、LCDコントローラ/ドライバ、マイクロステップモータ制御タイマ、PCブレークコントローラ、クロック逓倍用PLLを内蔵した144ピンパッケージの製品です。
H8S/2649
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース2ch、LCDコントローラ/ドライバ、マイクロステップモータ制御タイマを内蔵した144ピンパッケージの製品です。
H8S/2655
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えて高速A/Dコンバータ内蔵(変換時間:1μs[スキャンモード時])、DMAC等の高機能周辺機能を内蔵した120ピン、128ピンパッケージの製品です。
H8S/2668
16bit x 16bitの乗算器を搭載し、33MHz/3.3V高速動作、コンパクトな周辺機能を実現しました。また、H8S/2678グループとピンコンパチブル(144ピン)なので、移行がスムーズに行えます。
H8S/2678, 2678R
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてIRQ(H8S/2678)、EXDMAC(H8S/2678)、SDRAM I/F(H8S/2678R)を内蔵しています。EEMOVダミーリード削除、IPR独立化(EXDMAC, IRQI等により、使い勝手の向上を実現した144ピンパッケージの製品です。
Japan 日本語