Skip to main content

概要:

H8S/2668グループは、16bit x 16bitの乗算器を搭載し、33MHz/3.3V高速動作、コンパクトな周辺機能を実現しました。また、H8S/2678グループとピンコンパチブル(144ピン)なので、移行がスムーズに行えます。

特長:

  • 33MHz(3.0V~3.6V)
  • 最小命令実行時間
    • 30ns(33MHz/3.3V)
  • 大容量メモリ
    • 384kB/16kB(単一電源F-ZTAT)
      :H8S/2667F
  • 周辺機能を削減
  • H8S/2678グループピンコンパチ
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    LQFP
    -144
    FP-144H
    (PLQP0144KC-A)
    20.0
    ×
    20.0mm
    0.5mm

応用:

 

  ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器・電話、情報家電、デジタル民生  
 
 
 

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

1 件見つかりました。
(1 - 1 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F2667VFQ33 Buy Now 16 384 144 3 量産中 PLQP0144KC-A
(FP-144H)

Alliance Partners


End of content

Back To Top