Skip to main content

概要:

H8S/2655グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えて高速A/Dコンバータ内蔵(変換時間:1μs[スキャンモード時])、DMAC等の高機能周辺機能を内蔵した120ピン、128ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 乗算器内蔵
    • 16bit×16bit(4ステート)
  • 最小命令実行時間
    • 50ns(20MHz/5V)
    • 100ns(10MHz/3V)
  • バスコントローラ
    • 8エリア分割、エリア毎に仕様設定可能
      (バス幅、ウェイトステート、CS出力)
    • DRAM高速ページモード
    • ROMページモード
    • ライトバッファ機能
  • 高機能周辺機能
    • 高速A/D変換器×8ch
      (連続変換:1μs)
    • DMAC他
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    TQFP-120 TFP-120
    (PTQP0120LA-A)
    QFP-128 FP-128B
    (PRQP0128KB-A)

応用:

ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器・電話、情報家電、デジタル民生


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

12 件見つかりました。
(1 - 12 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432653BXXXTE - 4 64 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432655XXXF - 4 128 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432655XXXFI - 4 128 144 2.7 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD6432655XXXTE - 4 128 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432655XXXTEI - 4 128 144 2.7 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD6472655RFV - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6472655RFIV - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6472655RVFV - 4 128 144 2.7 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD6472655RVFIV - 4 128 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6472655RTEV - 4 128 120 4.5 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6472655RVTEV - 4 128 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6472655RVTEIV - 4 128 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top