Skip to main content

概要:

H8S/2648,H8S/2646グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、LCDコントローラ/ドライバ、マイクロステップモータ制御タイマ、PCブレークコントローラ、クロック逓倍用PLLを内蔵した144ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 高速動作:基本命令1ステート実行
    • 最小命令実行時間:50ns(20MHz)
  • 乗算器内蔵:16bit×16bit(4ステート)
  • HCAN×1ch内蔵
  • 強力なタイマ
    • TPU(16-bit Timer Pulse Unit)×6ch
  • モータコントロールPWMタイマ
    • 16ch出力可能
  • LCDコントローラ内蔵
    • 40seg×4com(H8S/2648グループ)
    • 24seg×4com(H8S/2646グループ)
  • SCI×3ch内蔵(H8S/2648グループ)
    SCI×2ch内蔵(H8S/2646グループ)
  • 10ビットA/D変換器×12ch内蔵
  • サブクロック(32kHz)動作
  • PCブレークコントローラ×2ch内蔵
  • クロック逓倍用PLL内蔵
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    20mm
    ×
    20mm
    0.5mm pitch
    20mm
    ×
    20mm
    0.5mm pitch

応用:

ボディ・シャーシ系、産業・セキュリティ

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

18 件見つかりました。
(1 - 18 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432647XXXFC - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432645XXXFC - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432647XXXFCJ - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432647XXXFCL - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432645XXXFCJ - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432645XXXFCL - 2 64 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432648XXXFC - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432646XXXFC - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432648XXXFCJ - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432648XXXFCL - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432646XXXFCJ - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD6432646XXXFCL - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KA-A
(FP-144G)
PDF HD64F2648RFC20V - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2646RFC20V - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2648RFC20JV - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2648RFC16LV - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2646RFC20JV - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2646RFC16L - 4 128 144 4.5 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)

Alliance Partners


End of content

Back To Top