Skip to main content

概要:

H8S/2633グループ、H8S/2695は、 サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてシリアル5ch(I2Cバス2ch)、DMAコントローラ2ch、クロック逓倍用PLL、強力なタイマを内蔵した120ピン、128ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 高速動作:基本命令1ステート動作
    • 最小命令実行時間
      • H8S/2633R, H8S/2695:35.7ns
        (28MHz/PVcc=AVcc=5.0V)
      • H8S/2633, 2632, 2631:40ns
        (25MHz/Vcc=3.3V, PVcc=5.0V)
  • 乗算器内蔵:16bit×16bit(4ステート)
  • 大容量メモリ内蔵
    • 256kバイトフラッシュROM
    • 16kバイトRAM
  • 強力なタイマ
    • TPU(16-bit Timer Pulse Unit)×6ch
    • 8bit timer×2ch *1
  • SCI×5ch内蔵
  • A/D変換器×16ch内蔵
  • クロック逓倍用PLL内蔵
  • サブクロック(32kHZ)動作 *1
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    TQFP-120 TFP-120
    (PTQP0120LA-A)
    QFP-128 FP-128B
    (PRQP0128KB-A)

応用:

カメラ・DSC、ゲーム・楽器、リモコン、OA機器、PC周辺(外部記憶、入力、出力)、通信機器・電話、デジタル民生、プリンタ・MFP・PPC・LBP


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

22 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432631WXXXF - 8 128 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432631WXXXTE - 8 128 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432631XXXF - 8 128 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432631XXXTE - 8 128 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432632WXXXF - 12 192 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432632WXXXTE - 12 192 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432632XXXF - 12 192 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432632XXXTE - 12 192 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432633WXXXF - 16 256 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432633WXXXTE - 16 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432633XXXF - 16 256 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432633XXXTE - 16 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2633F25V Buy Now 16 256 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2633F16V - 16 256 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2633TE25V Buy Now 16 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2633TE16V - 16 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2633RF28V Buy Now 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2633RF28JV - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2633RTE28V Buy Now 16 256 120 4.5 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432695XXXF - 8 192 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top