Skip to main content

概要:

H8S/2630グループ、H8S/2639グループ、H8S/2638グループ、H8S/2636グループ、 H8S/2635グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加え、CANインタフェース2ch、マイクロステップモータ制御タイマ、384kバイトフラッシュメモリ(H8S/2630)、I2Cバスインタフェース(H8S/2638, H8S/2639, H8S/2630)、サブクロック分周器(H8S/2639, H8S/2630)、クロック逓倍用PLLを内蔵した128ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 高速動作:基本命令1ステート実行
    • 最小命令実行時間:50ns(20MHz)
  • 乗算器内蔵:16bit x 16bit(4ステート)
  • HCAN:2ch内蔵
  • 強力なタイマ
    • TPU(16-bit Timer Pulse Unit) x 6ch
  • モータコントロールPWMタイマ
    • 16ch出力可能
  • SCI x 3ch内蔵
    • I2C x 2ch内蔵*2
  • 10ビットA/D変換器 x 12ch内蔵
  • サブクロック (32kHz)動作*3 , *4
  • PCブレークコントローラ x 2ch内蔵
  • クロック逓培用PLL内蔵
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディサイズ
    ピンピッチ
    14mm x 20mm
    0.5mm pitch

H8S/2635グループ
  • H8S/2635フラッシュ/マスク: 192KB
  • H8S/2634マスク: 128KB
  • H8S/2639とピン互換性あり
  • 高性能16bitCISC方式CPU: H8S/2600
    • 高速動作: 20MHz
    • 頻出の命令を1ステートで実行可能(50ns@20MHz)
    • 内蔵乗算器: 16bit x 16bit (4ステート)
  • 内蔵メモリ
    • ROM: 192KB/128KB
    • RAM: 6KB
  • 外部バスモード: 16bitデータバス
  • 内蔵CAN: 1 ch(16メールボックス/ch)
  • 多機能タイマ
    • TPU(タイマパルスユニット): 16bit x 6ch(16I/O)
    • 10bit PWM タイマ: 16出力(ステップモータ制御)
  • SCI x 3ch(クロック同期式/調歩同期式)
  • A/D変換器x 12ch
  • I/O 84ピン(マルチプレックス)
  • サブクロックモード(メインクロック/128)[U版]
  • 温度範囲: -40 to +85℃(20MHz)
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディサイズ
    ピンピッチ
    14mm x 20mm
    0.5mm pitch

応用:

FA・電源、自動車・カーナビ

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

65 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432639UXXXF - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432638XXXF - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432636XXXF - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432634XXXFJ - 6 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432630XXXF - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432639UXXXFJ - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432639UXXXFL - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432638XXXFJ - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432638XXXFL - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432636XXXFJ - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432636XXXFL - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432634XXXFL - 6 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432630XXXFJ - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432630XXXFL - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2639UF20V - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2638F20V - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2636F20V - 4 128 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2630F20V - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2639UF20JV - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2639UF16LV - 16 256 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top