HD6432638XXXF
Product Spec
| CPUコア | H8S/2600 | 8ビット A/D コンバータ (チャネル) |
- |
|---|---|---|---|
| 最大動作 周波数 (MHz) |
20 | 10ビット A/D コンバータ (チャネル) |
12 |
| サブ クロック |
NO | 12ビット A/D コンバータ (チャネル) |
- |
| ビット数 | 16 | 16ビット A/D コンバータ (チャネル) |
- |
| ファミリ | H8S | 8ビット D/A コンバータ (チャネル) |
2 |
| シリーズ | H8S/2600 | 10ビット D/A コンバータ (チャネル) |
- |
| グループ | H8S/2638 | 12ビット D/A コンバータ (チャネル) |
- |
| メモリ管理 ユニット |
NO | 16ビット D/A コンバータ (チャネル) |
- |
| 浮動小数点 演算ユニット |
NO | 最大動作 周囲温度 (°C) |
105 |
| RAM (KB) |
16 | 最小動作 周囲温度 (°C) |
-40 |
| プログラム メモリ (KB) |
256 | CAN (チャネル) |
2 |
| ピン数 | 128 | イーサネット | NO |
| Data Flash (KB) | - | USBホスト | NO |
| 内蔵メモリタイプ | Mask ROM | USBファンクション | NO |
| キャッシュ タイプ |
- | USB OTG | - |
| 高速内蔵クロック 周波数 (MHz) |
20 | I2C (チャネル) | - |
| PLL | YES | 外部アドレスバス (ビット) | - |
| リアルタイム クロック |
NO | 外部データバス (ビット) | - |
| 最大動作 電圧 (V) |
5.5 | 外部割込み端子 (本) | 7 |
| 最小動作 電圧 (V) |
4.5 | LCDセグメント/コモン | - |
| 注1 | - | 低電圧検出機能 | NO |
| 注2 | - | パワーオンリセット | NO |
| I/Oポート (本) |
72 | DMAコントローラ (チャネル) | - |
| オンチップ デバッグ |
NO | EXDMAC (チャネル) | - |
| 8ビットタイマ (チャネル) |
- | CSI (チャネル) | 0 |
| 16ビットタイマ (チャネル) |
6 | UART (チャネル) | 3 |
| 32ビットタイマ (チャネル) |
- | LIN (チャネル) | - |
| ウォッチドッグ タイマ (チャネル) |
2 | IEBus (チャネル) | - |
| その他のタイマ | - | 備考 | Automotive, On-chip 14-bit PWM timer, On-chip 14-bit PWM timer 4ch, On-chip 8-bit PWM timer 16ch, Onechannel of WDT is used for timer base clock |
| PWM (8ビットまで) (チャネル) |
- | Application | - |
| PWM (9ビット以上) (チャネル) |
- | 量産中 | |
| PWM Output | 8(2(PWM)+6(TPU)) |
Order Information
| 発注型名 | 生産ステータス | 梱包仕様 | 環境対応 | その他 | お問い合わせ下さい。 |
|---|
Package & Packing
| Package | |
|---|---|
| Renesas code | PRQP0128KB-A |
| Previous code | FP-128B |
| JEITA code | P-FQFP128-14x20-0.50 |
| Name | FQFP |
| Terminal count | 128 |
| Terminal pitch (mm) | 0.5 |
| Dimensions (mm) | 14x20 |
| Mass (g) [Reference value] |
1.7 |
| Mounting height (mm) [MAX] |
3.15 |
| Terminal material - Base | Fe-Ni alloy |
| Terminal material - Surface | Sn-Pb |
| Drawing Link | prqp0128kb_a |
| Mount pad | fig0008j |
Japan 日本語
