Skip to main content

概要:

H8S/2628グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット:2ch、クロック逓倍用PLL等を搭載しており、シンクロナスシリアルコミュニケーションユニットやSCIのシリアル通信機能を強化した100ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 最高動作周波数:24MHz(従来の1.2倍)
  • 乗算器内蔵:16bit x 16bit(4ステート)
  • シリアル通信機能を強化
    • シンクロナスシリアルコミュニケーションユニット x 2ch
    • SCI x 2ch
  • HCAN:1ch内蔵
    • CAN動作によるCANウェイクアップ機能内蔵
  • 汎用タイマ機能
    • TPU(16-bit Timer Pulse Unit) x 6ch
    • 8ビットタイマ x 4ch
    • PPG:8本
  • 10ビットA/D変換器 x 16ch内蔵
  • クロック逓倍用PLL内蔵
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    14.0
    ×
    14.0mm
    0.5mm

応用:

FA・電源、自動車・カーナビ


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

2 件見つかりました。
(1 - 2 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432628XXXFAJ - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100KB-A
(FP-100M)
PDF HD64F2628FA24JV - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100KB-A
(FP-100M)

Alliance Partners


End of content

Back To Top