概要:
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、サブクロック分周器、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。また、H8S/2612とピン互換(80ピン)の為、移行がスムーズに行えます。
特長:
| ![]() |
応用:
FA・電源、自動車・カーナビ
製品ラインアップ:
読み込み中です...
16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてCANインタフェース、サブクロック分周器、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。また、H8S/2612とピン互換(80ピン)の為、移行がスムーズに行えます。
| ![]() |
FA・電源、自動車・カーナビ
読み込み中です...