Skip to main content

概要:

16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。標準周辺機能に加えてモータ制御用タイマ(MMT)、CANインタフェースを内蔵した80ピンパッケージの製品です。

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 高速動作:基本命令1ステート実行
    • 最小命令実行時間:
      • 50ns (20MHz)
      • 42ns (24MHz): H8S/2614, H8S/2616のみ
  • 乗算器内蔵:16bit×16bit(4ステート)
  • HCAN:1ch内蔵
  • 多機能タイマ
    • TPU (16-bit Timer Pulse Unit)×6ch
    • MMT (Moter Management Timer)×6相出力
  • SCI×3ch内蔵
  • A/D変換機×12ch内蔵
  • クロック逓倍用PLL内蔵
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    14.0
    ×
    14.0mm
    0.65mm

    マイコン共通情報:パッケージ

応用:

FA・電源、自動車・カーナビ

ロードマップ:

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

20 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432611XXXFA - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432611XXXFAJ - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432611XXXFAL - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432611XXXFAK - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432612XXXFA - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432612XXXFAJ - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432612XXXFAL - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432612XXXFAK - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD64F2612FA20V - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD64F2612FA20JV - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD64F2612FA20LV - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD64F2612FA20KV - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432614XXXFA - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432614XXXFAJ - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432614XXXFAL - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432614XXXFAK - 4 64 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432616XXXFA - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432616XXXFAJ - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432616XXXFAL - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)
PDF HD6432616XXXFAK - 4 128 80 4.5 量産中 PRQP0080JD-A
(FP-80Q)

Alliance Partners


End of content

Back To Top