Skip to main content

概要:

H8S/2607グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載マイコンです。5Vインタフェース対応の128ピンパッケージの製品です。

特長:

  • H8S/2600 CPU
    • 高速動作:5V/20MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
    • 乗算器内蔵:16bit×16bit(4ステート)
  • ROM/RAM
    • H8S/2607 (384KB/16KB)
    • H8S/2606 (256KB/16KB)
    • H8S/2605 (128KB/16KB)
  • I/Oポート(入出力)
    • 84本
  • タイマ
    • TPU (16ビットタイマパルスユニット)×6ch
    • 10bitPWMタイマ×2ch
    • PPG (プログラマブルパルスジェネレータ)×8ch
    • WDT (ウォッチドッグタイマ)×1ch
  • SCI
    • 同期/非同期選択可能×2ch
  • I2C×2ch
  • A/D変換器
    • 10bit×12ch
  • D/A変換器
    • 8bit×2ch
  • データ転送
    • DTC(データトランスファモジュール)×85ch
  • サブクロックモード(外部32kHZ)
  • 温度範囲
    • -40℃~85℃
    • -20℃~75℃
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    14.0
    ×
    20.0mm
    0.5mm
マイコン共通情報:パッケージ

 

応用:

産業

ロードマップ:

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

8 件見つかりました。
(1 - 8 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432605WXXXF - 16 128 128 4.5 開発中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432605WXXXFW - 16 128 128 4.5 新製品 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432606WXXXF - 16 256 128 4.5 新製品 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432606WXXXFW - 16 256 128 4.5 新製品 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432607WXXXF - 16 384 128 4.5 新製品 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6432607WXXXFW - 16 384 128 4.5 新製品 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2607WF20V - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD64F2607WF20WV - 16 384 128 4.5 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top