Skip to main content

概要

H8Sシリーズで3V/5V混在セットに対応可能、大容量Flash品(384kB〜512kB)と サブクロックを搭載した製品シリーズです。 HCAN、IEバスをラインアップしているので、カーオーディオ、カーアクセサリ向け用途に最適です。

応用

カーオーディオシステム、プリンタ

ロードマップ

.

Top Top Top Top Top

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
H8S/2556, 2552, 2506
 
ツール一覧 3 - 5.5 26 384 - 512 24 - 32 144,176

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top