Skip to main content

概要:

H8S/2556グループ、H8S/2552グループ、 H8S/2506グループは、 標準周辺機能に加えてCANインタフェース、IEBusTM*インタフェース、I2Cバスインタフェースを内蔵しています。3.0~5.5Vの2系統の電源選択が可能です。パッケージは144ピン、176ピンを準備しています。
*IEBusは日本電気株式会社の商標です。

特長:

  • H8S/2000CPU
    • 20MHz/30~5.5V(H8S/2556)
    • 26MHz/3.0~5.5V(H8S2552, 2551, H8S/2506, 2505)
  • I/Oポート
    • 2系統の電源選択可能 3.0~5.5V
  • 内蔵メモリ(Flash ROM/RAM)
    • 512kB/32kB:H8S/2556, H8S/2552, H8S/2506
    • 384kB/32kB:H8S/2505
    • 384kB/24kB:H8S/2551
  • PLL回路
    • システムクロック逓倍可能: 1or2倍
  • バスインタフェース機能
    • SCI×5チャネル
    • I2C×2チャネル
    • IE×1チャネル(H8S/2552)
    • CAN×1チャネル(H8S/2556)
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新コード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    20.0
    ×
    20.0mm
    0.5mm
    BGA
    -176*
    BP-176V
    13.0
    ×
    13.0mm
    0.8mm
    *H8S/2556グループを除く
    マイコン共通情報:パッケージ

応用:

  • H8S/2506
    • オーディオ、カーオーディオ、家電、PC周辺、FA・電源、自動車・カーナビ、情報家電、デジタル民生
  • H8S/2552
    • カーオーディオ、自動車・カーナビ
  • H8S/2556
    • カーオーディオ、自動車・カーナビ


Image

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

9 件見つかりました。
(1 - 9 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F2556FC20DV Buy Now 32 512 144 3 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2551BR26DV - 24 384 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF HD64F2505BR26DV - 32 384 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF HD64F2551FC26DV - 24 384 144 3 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2505FC26DV - 32 384 144 3 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2552BR26DV - 32 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF HD64F2506BR26DV Buy Now 32 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF HD64F2552FC26DV Buy Now 32 512 144 3 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)
PDF HD64F2506FC26DV - 32 512 144 3 量産中 PRQP0144KB-A
(FP-144J)

Alliance Partners


End of content

Back To Top