Skip to main content

概要

16bit 乗算器内蔵したH8S/2600CPUを搭載した上位製品シリーズです。低電圧・高速動作品(33〜34MHz@3.3V)およびROMレスからFlash内蔵(128KB〜512KB)のメモリバリエーションをラインアップした製品シリーズで、H8Sファミリの中の汎用製品であるH8S/2300シリーズの周辺機能とH8S/2200シリーズのUSB機能を継承し、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。

応用

プリンタ、PPC、デジタルカメラ、DVD-RAM、CD-RW、カムコーダ 他

ロードマップ

.

ラインアップ:

H8S/2426, 2426R, 2424

H8S/2426、2426R、2424グループは、H8S/2300シリーズの機能を継承した3.3V品と5.0V品のラインアップ。動作周波数 33MHz、EXDMAC*1、SDRAMI/F*2を搭載、パッケージはLGAの145ピン(H8S/2426、2426R)とLQFPの144ピン(H8S/2426、2426R)、LQFPの120ピン(H8S /2424)を用意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。
*1:H8S/2424 グループはサポートしていません。
*2:H8S/2426R グループのみサポートしています。

H8S/2427, 2427R, 2425

H8S/2427, 2427R, 2425グループは、H8S/2426, 2426R, 2424グループのROMサイズを512KBに拡張し、Full-ICE(E100エミュレータ)に対応した製品です。その他、H8S/2426, 2426R, 2424グループに対してFSIインタフェースを追加しております。

H8S/2456, 2456R, 2454

H8S/2456、2456R、2454グループは、H8S/2300シリーズの機能を継承した3.3V品のラインアップ。動作周波数32MHz(実動作は33MHzまで可能)、USB2.0Function機能、SDRAMI/F*を搭載、パッケージは、LGAの145ピン(H8S/2456、2456R)とLQFPの144ピン(H8S/2456、2456R)、LQFPの120ピン(H8S/2454)を用意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。
*:H8S/2456R グループのみサポートしています。

H8S/2472, 2463, 2462

低電圧/高速動作(3V/34MHz)を実現し、標準機能に加えイーサネットコントローラを始めとした様々なインタフェースを内蔵した製品です。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージはLQFPの144ピン(H8S/2463, H8S/2462) 、BGAの176ピン(H8S/2472)を準備しています。

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top