Skip to main content

概要:

H8S/2472, 2463, 2462グループはイーサネットコントローラおよびUSB(2.0 フルスピード)*を内蔵した製品で、通信機器等の様々な分野に使用可能です。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージはLQFPの144ピン (H8S/2463, H8S/2462) 、BGAの176ピン(H8S/2472)を準備しています。
*H8S/2472 グループのみサポートしています。

特長:

  • 16ビット高速H8S/2600 CPU
    • H8/300 CPU、H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:69種類積和演算命令
  • 内蔵メモリ
    • ROM : 512KB Flash
    • RAM : 40KB
  • 豊富な周辺機能
  • パッケージ
    • H8S/2472グループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLBG0176GA-A 13×13mm 0.8mm
    •  H8S/2463グループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PTQP0144LC-A 16×16mm 0.4mm
    • H8S/2462グループ 
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLQP0144KA-A 20×20mm 0.5mm


 

応用:

サーバ周辺制御、通信機器、家電、オフィス機器、PC周辺、工業用機器、デジタル民生 他

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F2462VFQ34DV - 40 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F2472VBR34DV Buy Now 40 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R4F2463VTE34DV - 40 512 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144V)
PDF R4F2462VFQ34V Buy Now 40 512 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F2472VBR34V - 40 512 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R4F2463VTE34V - 40 512 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144V)

Alliance Partners


End of content

Back To Top