概要:
H8S/2456、2456R、2454グループは、H8S/2300シリーズの周辺機能と、H8S/2200シリーズのUSB機能を継承した256KB Flashメモリ内蔵品をラインアップ。動作周波数 32MHz(実動作は33MHzまで可能)、USB2.0Function機能、EXDMAC*1、SDRAMI/F*2を搭載、パッケージは、LGAの145ピン(H8S/2456、2456R)とLQFPの144ピン(H8S/2456、2456R)、LQFPの120ピン(H8S/2454)を用意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。
*1:H8S/2454 グループはサポートしていません。
*2:H8S/2456R グループのみサポートしています。
特長:
| ![]() |
応用:
PC周辺・OA機器(プリンタ、POS端末)、産業機器(カードリーダ、FA制御)、民生機器(液晶TV、電子楽器)など
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語