Skip to main content

概要:

H8S/2427, 2427R, 2425グループは、H8S/2426, 2426R, 2424グループのROMサイズを512KBに拡張し、Full-ICE(E100エミュレータ)に対応した製品です。その他、H8S/2426, 2426R, 2424グループに対してFSIインタフェースを追加しております。

特長:

  • 16ビット高速H8S/2600 CPU
    • H8/300 CPU、H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:69種類積和演算命令
  • 内蔵メモリ
    • ROM : 512kB/384KB Flash
    • RAM : 64KB /48KB
  • 豊富な周辺機能
    • EXDMACコントローラ*1
    • I2Cバスインターフェイス2
    • シンクロナスシリアルコミニケーションユニット
    • SDRAMI/F対応*2
    • FSIインターフェイス
    • その他周辺機能
      *1:H8S/2425グループはサポートしておりません
      *2:H8S/2427Rグループのみサポート
  • パッケージ
    • H8S/2427, 2427Rグループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLQP0144KA-A 20×20mm 0.5mm
      PTLG0145JB-A 9×9mm 0.65mm
      H8S/2425グループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLQP0120LA-A 14×14mm 0.4mm
      PLQP0120KA-A 20×20mm 0.5mm

 

 

応用:

PC周辺・OA機器(プリンタ、POS端末)、産業機器(カードリーダ、FA制御)、民生機器(液晶TV、電子楽器)など

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

104 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F24259DWFPU - 64 512 120 2.7 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4F24258DWFPU - 48 512 120 2.7 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4F24256DWFPU - 64 384 120 2.7 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4F24255DWFPU - 48 384 120 2.7 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4F24259DWFAU - 64 512 120 2.7 量産中 PLQP0120KA-A
PDF R4F24258DWFAU - 48 512 120 2.7 量産中 PLQP0120KA-A
PDF R4F24256DWFAU - 64 384 120 2.7 量産中 PLQP0120KA-A
PDF R4F24255DWFAU - 48 384 120 2.7 量産中 PLQP0120KA-A
PDF R4F24279DWFQU - 64 512 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24278DWFQU - 48 512 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24276DWFQU - 64 384 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24275DWFQU - 48 384 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24279DWLPV - 64 512 145 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F24278DWLPV - 48 512 145 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F24276DWLPV - 64 384 145 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F24275DWLPV - 48 384 145 2.7 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F24279DWRFQU - 64 512 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24278DWRFQU - 48 512 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24276DWRFQU - 64 384 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4F24275DWRFQU - 48 384 144 2.7 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)

Alliance Partners


End of content

Back To Top