Skip to main content

概要:

H8S/2426、2426R、2424グループは、H8S/2300シリーズの機能を継承した3.3V品と5.0V品のラインアップ。動作周波数 33MHz、EXDMAC*1、SDRAMI/F*2を搭載、パッケージはLGAの145ピン(H8S/2426、2426R)とLQFPの144ピン(H8S/2426、2426R)、LQFPの120ピン(H8S /2424)を用意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。
*1:H8S/2424 グループはサポートしていません。
*2:H8S/2426R グループのみサポートしています。

特長:

  • 16ビット高速H8S/2600 CPU
    • H8/300 CPU、H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:69種類積和演算命令
  • 内蔵メモリ
    • ROM : 256kB/128KB Flash, ROM Less
    • RAM : 64KB /48KB
  • 豊富な周辺機能
    • EXDMACコントローラ*1
    • I2Cバスインターフェイス2
    • シンクロナスシリアルコミニケーションユニット
    • SDRAMI/F対応*2
    • その他周辺機能
      *1:H8S/2424グループはサポートしておりません
      *2:H8S/2426Rグループのみサポート
  • パッケージ
    • H8S/2426, 2426R グループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLQP0144KA-A 20×20mm 0.5mm
      PTLG0145JB-A 9×9mm 0.65mm
      H8S/2424グループ
      パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
      PLQP0120LA-A 14×14mm 0.4mm
      PLQP0120KA-A 20×20mm 0.5mm

 

 

応用:

PC周辺・OA機器(プリンタ、POS端末)、産業機器(カードリーダ、FA制御)、民生機器(液晶TV、電子楽器)など

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

100 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4S24261NVRFQV - 48 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24261NVFQV - 48 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24241NVFPV - 48 - 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24261DVRFQV - 48 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24261DVFQV - 48 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24261NFQV - 48 - 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24261DFQV - 48 - 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24241DVFPV - 48 - 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24241NFPV - 48 - 120 4.5 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24241DFPV - 48 - 120 4.5 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24262NVRFQV - 64 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24262NVFQV - 64 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24242NVFPV - 64 - 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24262DVRFQV - 64 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24262DVFQV - 64 - 144 3 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24262NFQV - 64 - 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24262DFQV - 64 - 144 4.5 量産中 PLQP0144KA-A
(FP-144LV)
PDF R4S24242DVFPV - 64 - 120 3 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24242NFPV - 64 - 120 4.5 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)
PDF R4S24242DFPV - 64 - 120 4.5 量産中 PLQP0120LA-A
(FP-120BV)

Alliance Partners


End of content

Back To Top