Skip to main content

概要

低電圧・高速動作品(25〜33MHz@3.3V)およびROMレスからFlash内蔵(128KB〜512KB)と豊富なメモリバリエーション製品など幅広いラインアップを充実した製品シリーズです。 H8Sファミリの中の汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。

応用

プリンタ、車載LAN、車載メータ、デジタルカメラ、DVD-RAM、CD-RW、PPC、カムコーダ 他

ロードマップ

H8S/2360 H8S/2365 H8S/2361 H8S/2370 H8S/2370R H8S/2371 H8S/2371R H8S/2373 H8S/2373R H8S/2324S H8S/2363 H8S/2312S H8S/2322R H8S/2332 H8S/2352 H8S/2320 H8S/2321 H8S/2394 H8S/2392 H8S/2390 H8S/2340 H8S/2350 H8S/2323 H8S/2393 H8S/2341 H8S/2316S H8S/2343 H8S/2351 H8S/2353 H8S/2344 H8S/2345 H8S/2355 H8S/2317 H8S/2317S H8S/2327 H8S/2337 H8S/2357 H8S/2375 H8S/2375R H8S/2328 H8S/2328B H8S/2338 H8S/2398 H8S/2329B H8S/2339 H8S/2339E H8S/2329E H8S/2367 H8S/2377 H8S/2377R H8S/2315 H8S/2314 H8S/2319C H8S/2319 H8S/2319E H8S/2326 H8S/2368 H8S/2378B H8S/2378R

製品ラインアップ:

ドキュメント 開発環境 動作
電圧
(V)
動作
周波数
(MHz)
ROM
(KB)
RAM
(KB)
ピン数
H8S/2378, 2378R
 
ツール一覧 3 - 3.6 35 256 - 512 16 - 32 144,145
H8S/2368
 
ツール一覧 3 - 3.6 34 256 - 512 16 - 32 120,128
H8S/2398, 2357
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 128 - 256 4 - 32 120,128
H8S/2355
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 32 - 128 2 - 4 120,128
H8S/2350
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 64 - 64 2 - 2 120,128
H8S/2345
 
ツール一覧 2.7 - 5.5 20 32 - 128 2 - 4 100
H8S/2339
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 25 64 - 384 8 - 32 144
H8S/2329
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 25 32 - 512 4 - 32 120,128
H8S/2319
 
ツール一覧 2.7 - 3.6 25 64 - 512 4 - 16 100,113

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top