概要:
H8S/2357グループ、H8S/2398グループは、 高速動作(20MHz/5V)を実現しました。豊富な周辺機能を搭載し、CPU負荷無しにデータ転送が可能、16M DRAM直結可能です。また、H8S/2355, 2350グループとピン互換のため、置き換えがスムーズに行えます。( H8S/2398グループは内部降圧端子VCL有り)。パッケージは120ピンと128ピンを準備しています。
特長:
*エミュレーターはH8S/235x用ICEが基本的に使用可能です。 |
|
応用:
プリンタ、PPC、LBP、カーオーディオ、カードリーダ、シーケンサ、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器、電話、情報家電、デジタル民生
他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語