概要:
H8S/2378グループ、H8S/2378Rグループは、3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(33MHz/3.3V)を実現しました。標準周辺機能に加え、SDRAM I/F(H8S/2373R、H8S/2375R、2377R、H8S/2378R)を内蔵し、シリアル5ch(I2Cx2ch)、A/D 16ch等の周辺機能を強化しました。また、オンチップデバッグ機能内蔵(H8S/2378BF、H8S/2378RF、H8S/2377F、H8S/2377RF)により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは120ピン、128ピンを準備しています。
特長:
|
応用:
液晶プロジェクタ、液晶モニタ、PDP、高速LBP、PPC、TV、デジタルTV、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器、電話、情報家電、デジタル民生
他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語