概要:
H8S/2368グループは、3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(33MHz/3.3V)を実現しました。標準周辺機能に加え、シリアル5ch(I2Cx2ch)、A/D 16ch等、周辺機能を強化しました。また、オンチップデバッグ機能内蔵(H8S/2368F、H8S/2367F)により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは120ピン、128ピンを準備しています。
特長:
|
![]() |
応用:
ドットミニプリンタ、液晶モニタ、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器 電話、情報家電、デジタル民生 他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語