概要:
H8S/2355グループ は、5V単一電源動作で高速動作(20MHz/5V)を実現しました。H8S/2655グループ、H8S/2357グループ、H8S/2355グループ、H8S/2329,2328グループとピンコンパチブルのため、置き換えがスムーズに行えます(H8S/2329はEMLE端子有り)。パッケージは128ピン、120ピンを準備しています。
特長:
|
|
応用:
LBP、カーオーディオ、カメラ、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器、電話、 情報家電、デジタル民生 他
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語