Skip to main content

概要:

H8S/2345グループは、H8S/2355グループの100ピン版です。標準機能に加え、高機能タイマ、A/D、D/A変換器を内蔵しています。

特長:

  • H8S/2000CPU
    • 20MHz/4.5~5.5V (Flashのみ)
    • 20MHz/4.5~5.5V,
    • 10MHz/2.7~5.5V
  • 最小命令実行時間
    • 50ns (20MHz/5V)
    • 100ns (10MHZ/3V)
  • 大容量メモリ内蔵
    • 128kB/4kB: H8S/2345 
    • 96kB/4kB: H8S/2344 
    • 64kB/2kB: H8S/2343  
    • 32kB/2kB: H8S/2341 
    • -/2kB:    H8S/2340  
  • 割り込み
    • 内部割込み:37
    • 外部割込み:9
  • バスコントローラ
    • 外部データバス幅:8/16bit
  • 汎用I/Oポート
    • I/O
  • 強力なタイマ
    • TPU × 6ch(16-bit Timer Pulse Unit)
    • 8-bit タイマ × 2
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    TQFP-100 TFP-100B
    (PTQP0100KA-A)
    QFP-100 FP-100A
    (PRQP0100JE-B)
    TQFP-100 TFP-100G
    (PTQP0100LC-A)
    QFP-100 FP-100B
    (PRQP0100KA-A)

応用:

MP、光ストレージ、ABS、カメラ、エアバッグ、カーオーディオ、家電、ゲーム機器、音楽機器、オフィス機器、 PC周辺、通信機器、電話、情報家電


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

41 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6412340FA20V - 2 - 100 4.5 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6412340TE20V - 2 - 100 4.5 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6412340FA10V - 2 - 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432341XXXF - 2 32 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432341XXXFI - 2 32 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432341XXXFA - 2 32 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432341XXXFAI - 2 32 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432341XXXTE - 2 32 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432341XXXTEI - 2 32 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432341XXXTF - 2 32 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432341XXXTFI - 2 32 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432343XXXF - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432343XXXFI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432343XXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432343XXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432343XXXTE - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432343XXXTEI - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432343XXXTF - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432343XXXTFI - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432344XXXF - 4 96 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top