概要:
H8S/2339グループ 、H8S/2329グループ、H8S/2319グループは、3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(25MHz/3.3V)を実現しました。オンチップデバッグ機能内蔵H8S/2329EF) により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピンを準備しています。
特長:
|
|
応用:
PPC、LBP、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器、電話、情報家電、デジタル民生
製品ラインアップ:
読み込み中です...
Japan 日本語