Skip to main content

概要:

3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(25MHz/3.3V)を実現しました。フラッシュメモリ512kB、384kB、256kB内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。H8S/2357グループとピンコンパチブル(H8S/2329はEMLE端子有り) 置き換えがスムーズに行えます。また、オンチップデバッグ機能内蔵H8S/2329EF) により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。

特長:

    - フラッシュメモリ内蔵 -

  • 動作周波数/電圧
    • 25MHz/3.0-3.6V
    • 20MHz/2.7-3.6V (MASK, ROMLess版のみ)
  • 3.3V単一電源256kB FLASH
    • HD64F2328VF25
    • HD64F2328VTE25(2~25MHz@3.0~3.6V)
  • 豊富なラインアップ
    • 512kB/8kB H8S/2326F*
    • 384kB/32kB H8S/2329EF* H8S/2329BF*
    • -/32kB H8S/2324S
    • 256kB/8kB H8S/2328BF*, H8S/2328
    • 128kB/8kB H8S/2323
    • -/8kB H8S/2322R
    • -/4kB H8S/2321(DRAM I/F, DMAC 削除)
    • -/4kB H8S/2320
  • H8S/2655, 2350, 2355, 2357グループとピン上位互換
  • OA機器、CD-RW等の制御に最適な周辺機能
    • TPU, DMAC, DTC, PPG
  • オンチップデバッグ機能(E10A)対応
    • H8S/2329EF
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    TQFP-120 TFP-120
    (PTQP0120LA-A)
    QFP-128 FP-128B
    (PRQP0128KB-A)

    *: 25MHz /3.3V 版FLASH

応用:

カメラDSC、ゲーム機器、音楽機器、リモコン、オフィス機器、PC周辺、通信機器、電話、情報家電、デジタル民生、プリンタ MFP PPC LBP、フォトプリンタ、ラベルプリンタ 他


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

45 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6412320VF25V - 4 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412320VF25IV - 4 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412320VF20V - 4 - 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412320VF20DV - 4 - 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412320VTE25V - 4 - 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412320VTE25IV - 4 - 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412320VTE20V - 4 - 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412321VF25V - 4 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412321VF25WV - 4 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412321VF20V - 4 - 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412321VTE25V - 4 - 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412321VTE20V - 4 - 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412322RVF25V - 8 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412322RVF25IV - 8 - 128 3 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412322RVF20V - 8 - 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)
PDF HD6412322RVTE25V - 8 - 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412322RVTE25IV - 8 - 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412322RVTE20V - 8 - 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6412322RVTE20IV - 8 - 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432323XXXF - 8 32 128 2.7 量産中 PRQP0128KB-A
(FP-128B)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top