Skip to main content

概要:

H8S/2319グループは 3.3V単一電源動作で低電圧・高速動作(25MHz/3.3V)を実現しました。フラッシュメモリ512KB、384KB、256KB、128KB内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。H8S/2345グループとピンコンパチブル(H8S/2319はEMLE端子有り)のため、置き換えがスムーズに行えます。また、オンチップデバッグ機能内蔵(H8S/2319EF)により、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。更にLGAパッケージ8mm□(H8S/2316,2619CF)対応により、システムの小型化に貢献致します。

特長:

    -H8S 0.35μm 展開品のローコスト版-
    フラッシュメモリ内蔵


  • 低電圧高速動作
    • 3V/20 MHz, 3.3V/25 MHz 動作
    • 最小命令実行時間: 50ns/40ns
  • 豊富なラインアップ
    • 512kB/16KB H8S/2319CF
    • 512kB/8KB H8S/2319F*, 2319EF*, 2319
    • 384KB/8KB H8S/2315F*, 2315
    • 384KB/4KB H8S/2314, 2314F
    • 256KB/8KB H8S/2318F*, 2318**
    • 128KB/8KB H8S/2317F*, 2317S**
    • 64KB/8KB H8S/2316S**
    • -/8KB H8S/2312S
  • オンチップデバッグ機能 (E10A)
    • H8S/2319EF
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (ルネサス新コード)
    TQFP-100 TFP-100B
    (PTQP0100KA-A)
    QFP-100 FP-100A
    (PRQP0100JE-B)
    TQFP-100 TFP-100G
    (PTQP0100LC-A)
    LGA-113*** TLP-113V

    Note:
    * : Flash版は 25MHz /3.3V 版。
    ***: H8S/2316SM, H8S/2317SM, H8S/2319CFのみ対応

応用:

デジタルカメラ、光ストレージ、液晶プロジェクタ、カードリーダ、ナビゲーション 他


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

38 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6412312SVF25V - 8 64 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6412312SVF25IV - 8 - 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6412312SVF20V - 8 - 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6412312SVTE25V - 8 - 100 3 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6412312SVTE20V - 8 - 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432314XXXF - 4 384 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432314XXXTE - 4 384 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432316SXXXF - 8 64 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432316SXXXFW - 8 64 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432316SXXXLP - 8 64 113 2.7 量産中 PTLG0113JA-A
(TLP-113V)
PDF HD6432316SXXXLPW - 8 64 113 2.7 量産中 PTLG0113JA-A
(TLP-113V)
PDF HD6432316SXXXTE - 8 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432316SXXXTEW - 8 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432316SXXXTF - 8 64 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432316SXXXTFW - 8 64 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD64F2317VF25IV - 8 128 100 3 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD64F2317VTE25V - 8 128 100 3 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2317VTE25IV - 8 128 100 3 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432317SXXXF - 8 128 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432317SXXXFW - 8 128 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top