概要
H8Sシリーズの中で、低電圧動作品(2.2V-Flash品,2.2V-MaskROM品)およびサブクロックを搭載し、USBファンクション、LCDコントローラ(LCDC)、I 2 Cバス、IEバス等を内蔵した製品ラインアップをもつ低消費電力向けの製品シリーズです。携帯機器や、汎用USB機器、カーオーディオ向けに用途に最適です。
応用
携帯機器、MD、スキャナー、カーオーディオ、ガスメータ、ノートPC、PCサーバ
ロードマップ
![]() |
ラインアップ:
H8S/2214
小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えてDMAC、DTCを内蔵しています。また、高速SCI搭載により、高速データ転送が可能です。
H8S/2215
小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵により、高速データ転送が可能です。また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt/Isochronous転送) を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。 H8S/2215RとH8S/2215Tはオンチップエミュレータ(E10A-USB)に対応し、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。
H8S/2218, 2212
サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵し高速データ転送が可能です。 また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt転送)を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。オンチップエミュレータ(E10A) に対応し(Flash版のみ)、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。
H8S/2245
128kバイトのROMと8kバイトのRAMを内蔵したシングルチップマイコンです。パッケージは100ピンを準備しています。
H8S/2258, 2239, 2238, 2237, 2227
サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてI2C-busインタフェース、IEBusTM*インタフェース、高速SCIインタフェース等の通信機能を内蔵した製品をラインアップしています。パッケージは100ピン、112ピンを準備しています。
H8S/2268, 2264
サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてLCDコントローラ, DTMFコントローラ(H8S/2268グループ)、LCD(H8S/2264グループ)、I2C-busインタフェースを内蔵した100ピンパッケージの製品です。
H8S/2282, 2280
標準周辺機能に加えてHCANインタフェース(H8S/2282, 2281)、LCDコントローラ、モータコントロールPWMタイマ、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。パッケージは100ピンを準備しています。
Japan 日本語