概要:
H8S/2282グループ、H8S/2280グループは、 標準周辺機能に加えてHCANインタフェース(H8S/2282, 2281)、LCDコントローラ、モータコントロールPWMタイマ、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。パッケージは100ピンを準備しています。
特長:
| ![]() |
応用:
自動車・カーナビ
製品ラインアップ:
読み込み中です...
H8S/2282グループ、H8S/2280グループは、 標準周辺機能に加えてHCANインタフェース(H8S/2282, 2281)、LCDコントローラ、モータコントロールPWMタイマ、クロック逓倍用PLL等を内蔵しています。パッケージは100ピンを準備しています。
| ![]() |
自動車・カーナビ
読み込み中です...