Skip to main content

概要:

H8S/2258グループ、H8S/2239グループ、H8S/2238グループ、H8S/2237グループ、H8S/2227グループは、サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてI2C-busインタフェース、IEBusTM*インタフェース、高速SCIインタフェース等の通信機能を内蔵した製品をラインアップしています。パッケージは100ピン、112ピンを準備しています。


特長:

  • H8S/2000CPU
  • インターフェイス機能
    • SCI×4ch*5
    • I2C×2ch *3, *4
    • 高速UART×1ch *1
      720Kbps/460Kbps/115Kbps at 16MHz
    • IE×1ch *2

      *1: H8S/2239のみ
      *2: H8S/2258のみ
      *3: H8S/2237は無し
      *4: h8S/2227は無し
      *5: H8S/2227は3ch
      *6: H8S/2237,2227は2ch

応用:

カーオーディオ、電話、カメラ、MD、ビデオカメラ

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

172 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432256WXXXF - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432239WXXXFA - 32 384 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432236RWXXXFA - 8 128 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432233XXXF - 4 64 100 2.2 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432223XXXFA - 4 64 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432236BWXXXF - 8 128 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432256WXXXFI - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432239WXXXFAI - 32 384 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432236RWXXXFAI - 8 128 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432233XXXFI - 4 64 100 2.2 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432223XXXFAI - 4 64 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432236BWXXXFI - 8 128 100 2.7 量産中 PRQP0100JE-B
(FP-100A)
PDF HD6432256WXXXFA - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432239WXXXTE - 32 384 100 2.2 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432236RWXXXTE - 8 128 100 2.2 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432233XXXFA - 4 64 100 2.2 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432223XXXTE - 4 64 100 2.2 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432236BWXXXFA - 8 128 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432256WXXXFAI - 8 128 100 4.5 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432239WXXXTEI - 32 384 100 2.2 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top