Skip to main content

概要:

サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵し高速データ転送が可能です。 また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt転送)を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。オンチップエミュレータ(E10A) に対応し(Flash版のみ)、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。

 

特長:

H8S/2218グループの特長

  • H8S/2000CPU
    • 24MHz/3.0~3.6V
    • 16MHz/2.7V~3.6V
    • 6MHz/2.4~3.6V(Mask版)
  • 内蔵メモリ
    • 128KB/12KB(H8S/2218, H8S/2218C:Flash)
    • 64KB/12KB(H8S/2217C:Flash)
    • 64KB/8KB(H8S/2217:Mask)
  • USB Ver2.0 Full speed Function : 12Mbps
    • 転送モード: 3モード
    • エンドポイント: 4ポイント
      (Controlx1, Bulkx2, Interruptx1)
    • FIFO Total 456byte (MAX:128byte)
  • RTC(Real Time Clock)
  • バウンダリスキャン機能(Flash版のみ)
    • IEEE1149.1に準拠
  • オンチップエミュレータ(E10A)対応(Flash版のみ)
  • Flash書き込みI/F
    • USBによるBOOT書き込み
      • →HD64F2218UTF, HD64F2218UBR
      • →HD64F2218CUTF, HD64F2218CUBR
      • →HD64F2217CUTF, HD64F2217CUBR
    • SCIによるBOOT書き込み
      • →HD64F2218TF, HD64F2218BR
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (新ルネサスコード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    12.0
    x
    12.0mm
    0.4mm
    10.0
    x
    10.0mm
    0.8mm

 

  • 製品一覧
    H8S/2218C
    H8S/2218
    H8S/2217C
    H8S/2217
    メモリタイプ
    Flash
    Flash
    Flash
    Mask
    内蔵メモリ
    (ROM/RAM)
    128KB/12KB
    128KB/12KB
    64KB/12KB
    64KB/8KB
    オンボード Flash
    書き込み手法
    USBのみ
    USB/sci
    USBのみ
    -
    産業用途対応
    -
    -
    -
    動作周波数/
    電源電圧
    24MHz/3.0~3.6V
    24MHz/3.0~3.6V
    16MHz/2.7~3.6V
    24MHz/3.0~3.6V
    24MHz/3.0~3.6V
    16MHz/2.7~3.6V
    6MHz/2.4~3.6V

 

H8S/2212グループの特長

  • H8S/2000CPU:シングルチップモード
    • 24MHz/3.0~3.6V
    • 16MHz/2.7V~3.6V
    • 6MHz/2.4V~3.6V(Mask版)
  • 内蔵メモリ
    • 128KB/12KB(H8S/2212, H8S/2212C: Flash)
    • 64KB/8KB(H8S/2211, H8S/2211C: Flash)
    • 64KB/8KB(H8S/2211: Mask)
    • 32KB/8KB(H8S/2210C: Flash)
    • 32KB/4KB(H8S/2210, H8S/2210S: Mask)
  • USB Ver2.0 Full speed Function:12Mbps
    • 転送モード: 3モード
    • エンドポイント: 4ポイント
      (Controlx1, Bulkx2, Interruptx1)
    • FIFO Total 456byte (MAX:128byte)
  • RTC(Real Time Clock)
  • オンチップエミュレータ(E10A)対応(Flash版のみ)
  • Flash書き込みI/F
    • USBによるBOOT書き込み
      • →HD64F2212UFP, HD64F2212UNP
      • →HD64F2212CUFP, HD64F2212CUNP
      • →HD64F2211UFP, HD64F2211UNP
      • →HD64F2211CUFP, HD64F2211CUNP
      • →HD64F2210CUFP, HD64F2210CUNP
    • SCIによるBOOT書き込み
      • →HD64F2212FP, HD64F2212NP
      • →HD64F2211FP, HD64F2211NP
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (新ルネサスコード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    10.0
    x
    10.0mm
    0.5mm
    QFN
    -64
    TNP-64B
    (PVQN0064LB-A)
    8.0
    x
    8.0mm
    0.4mm
  • 製品一覧
    H8S/2212C
    H8S/2212
    H8S/2211C
    H8S/2211
    H8S/2211
    メモリタイプ
    Flash
    Flash
    Flash
    Flash
    Mask
    内蔵メモリ(ROM/RAM)
    128KB/12KB
    128KB/12KB
    64KB/8KB
    64KB/8KB
    64KB/8KB
    オンボード Flash
    書き込み手法
    USBのみ
    USB/sci
    USBのみ
    USB/sci
    -
    産業用途対応
    -
    -
    動作周波数/
    電源電圧
    24MHz/
    3.0~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V
    16MHz/
    2.7~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V
    16MHz/
    2.7~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V
    16MHz/
    2.7~3.6V
    6MHz/
    2.4~3.6V

    H8S/2210C
    H8S/2210
    H8S/2210S
    メモリタイプ
    Flash
    Mask
    Mask
    内蔵メモリ
    (ROM/RAM)
    32KB/8KB
    32KB/4KB
    32KB/4KB
    オンボード Flash
    書き込み手法
    USBのみ
    -
    -
    産業用途対応
    -
    -
    動作周波数/
    電源電圧
    24MHz/
    3.0~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V
    16MHz/
    2.7~3.6V
    6MHz/
    2.4~3.6V
    24MHz/
    3.0~3.6V

応用:

H8S/2218グループ
TV・デジタルTV、VTR・DVC、オーディオ、家電、カメラ・DSC、ゲーム・楽器、リモコン、OA機器、PC周辺(外部記憶、入力、出力、USB)、通信機器・電話、情報家電、MD

H8S/2212グループ
TV・デジタルTV、VTR・DVC、オーディオ、家電、カメラ・DSC、ゲーム・楽器、リモコン、OA機器、PC周辺(外部記憶、入力、出力、USB)、通信機器・電話、FA・電源、情報家電、MD




Image

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

64 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432217XXXBR - 8 64 112 2.4 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432210XXXFP - 4 32 64 2.4 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6432217XXXBRW - 8 64 112 2.4 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432210XXXFPW - 4 32 64 2.4 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD6432217XXXTF - 8 64 100 2.4 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432217XXXTFW - 8 64 100 2.4 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD64F2217CUBR24 - 12 64 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2210CUFP24 - 8 32 64 3 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F2217CUBR24W - 12 64 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2210CUFP24W - 8 32 64 3 量産中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F2217CUTF24 - 12 64 100 3 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD64F2210CUNP24 - 8 32 64 3 量産中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)
PDF HD64F2217CUTF24W - 12 64 100 3 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD64F2210CUNP24W - 8 32 64 3 量産中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)
PDF HD64F2218CUBR24 - 12 128 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432210SXXXFPV - 4 32 64 3 開発中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F2218CUBR24W - 12 128 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432210SXXXFPWV - 4 32 64 3 開発中 PLQP0064KC-A
(FP-64E)
PDF HD64F2218CUTF24 - 12 128 100 3 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432210SXXXNPV - 4 32 64 3 開発中 PVQN0064LB-A
(TNP-64B)

Alliance Partners


End of content

Back To Top