Skip to main content

概要:

小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えて高速SCI、DMAC、DTCを内蔵により、高速データ転送が可能です。また、USBインタフェース(Control/Bulk/Interrupt/Isochronous転送) を準備しているため、USB経由でのFlash書き込みに対応しています。
H8S/2215RとH8S/2215Tはオンチップエミュレータ(E10A -USB)に対応し、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。

特長:

  • H8S/2000CPU
    • 24MHz/3.0~3.6V*
    • 16MHz/3.0~3.6V (USB使用時)
    • 16MHz/2.7~3.6V (USB未使用時)
  • 内蔵メモリ
    • Flash : 256KB/20KB, 256KB/16KB
    • Mask : 128KB/16KB, 64KB/8KB
  • 高速SCI0 : 高速UARTモード
    • 720kbps/460kbps/115kbps at 16MHz
  • USB内蔵
    • 転送4モード
      • Control, Interrupt, Bulk, Isochronous
    • エンドポイント最大9個
    • FIFO Total 1288byte
    • MAX 256byte (Isochronous)
  • バウンダリスキャン機能
  • オンチップエミュレータ(E10A-USB)対応*
  • クロック発振器
    • 水晶発振又は発振器
      • H8S/2215, H8S/2215R, H8S/2215C
    • セラロック発振
      • H8S/2215T
  • Flash書込みI/F
    • USBによるBoot書込み

      • HD64F2215UTE,
        HD64F2215 RUTE,
        HD64F2215TUTE

      • HD64F2215UBR,
        HD64F2215RUBR,
        HD64F2215TUBR

      • HD64F2215CUBR,
        HD64F2215CUTE
    • SCIによるBoot書込み

      • HD64F2215TE,
        HD64F2215 RTE,
        HD64F2215TTE

      • HD64F2215BR,
        HD64F2215RBR,
        HD64F2215TBR
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (新ルネサスコード)
    ボディ
    サイズ
    ピン
    ピッチ
    14.0
    x
    14.0mm
    0.4mm
    10.0
    x
    10.0mm
    0.8mm


    注:* H8S/2215R,H8S/2215T, H8S/2215C のみ

 

応用:

TV・デジタルTV、VTR・DVC、オーディオ、家電、カメラ・DSC、ゲーム・楽器、リモコン、OA機器、
PC周辺(外部記憶、入力、出力、USB)、通信機器・電話、情報家電


Image

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

40 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432215BXXXBR - 16 128 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432215BXXXBRW - 16 128 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432215BXXXTE - 16 128 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432215BXXXTEW - 16 128 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432215CXXXBR - 8 64 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432215CXXXBRW - 8 64 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432215CXXXTE - 8 64 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD6432215CXXXTEW - 8 64 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2215CUBR24 Buy Now 20 256 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215CUBR24W - 20 256 112 3 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215CUTE24 - 20 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2215CUTE24W - 20 256 120 3 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2215BR16V Buy Now 16 256 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215BR16WV - 16 256 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215TE16V Buy Now 16 256 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2215TE16WV - 16 256 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)
PDF HD64F2215RBR24V Buy Now 20 256 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215RBR24WV - 20 256 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215RBR24D - 20 256 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD64F2215RTE24V Buy Now 20 256 120 2.7 量産中 PTQP0120LA-A
(TFP-120)

Alliance Partners


End of content

Back To Top