Skip to main content

概要:

H8S/2214グループは、 小型パッケージ品で、標準周辺機能に加えてDMAC、DTCを内蔵しています。また、高速SCI搭載により、高速データ転送が可能です。


特長:

応用:

TV・デジタルTV、VTR・DVC、オーディオ、家電、カメラ・DSC、ゲーム・楽器、リモコン、OA機器、PC周辺(外部記憶、入力、出力、Bluetooth)、通信機器・電話、FA・電源、情報家電


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

9 件見つかりました。
(1 - 9 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432214XXXBR - 12 128 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432214XXXBRW - 12 128 112 2.7 量産中 PLBG0112GA-A
(BP-112)
PDF HD6432214XXXTE - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432214XXXTEI - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432214XXXTF - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD6432214XXXTFI - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)
PDF HD64F2214TE16V - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2214TE16IV - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2214TF16V - 12 128 100 2.7 量産中 PTQP0100LC-A
(TFP-100G)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top