Skip to main content

概要

H8S/2100シリーズはH8/300シリーズの周辺機能や標準化が進むPC系インタフェースを内蔵し、豊富な低消費電力モードを備えたシリーズです。また32kB~1MBの幅広いメモリ展開を行っております。

応用

携帯電話、MDプレイヤー、スキャナー、ノートPC、サーバー、カーオーディオ・ ガスメーターシステム

ロードマップ

ラインアップ:

H8S/2110B

本グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては 他のH8S ファミリ等をご検討ください。

H8S/2111B

H8S/2160Bの周辺機能を最適化した製品です。標準周辺機能に加えて、I 2 C-bus、6chの8bitタイマ、LPCインタフェースを内蔵しており、単一電源フラッシュメモリを搭載しています。また、パッケージは144ピンを準備しています。
*現在本デバイスに完全 対応するツールはありません。

 

H8S/2112, 2112R

H8S/2112グループ、H8S/2112Rグループ は、H8S/2117フラッシュROMやタイマ機能をシュリンクした製品です。標準周辺機能に加えLPCインターフェースを内蔵しており単一電源フラッシュメモリを搭載しています。

H8S/2113

H8S/2113グループは、 H8S/2112グループのアップワードコンパチブル製品です。 ROM/RAMの拡張、SSU、SCIF、IICモジュールの通信機能の追加に加え、FSI(SPI-FLASHインタフェース)、PS2(キーボードバッファコントロールユニット)、BBR(バッテリーバックアップRAM)の機能を追加しております。また、単一電源フラッシュメモリを搭載しています。

H8S/2114R

1MBの単一電源フラッシュメモリを備えた最大動作周波数20MHzの製品です。標準周辺機能に加えて、I2 C-bus、タイマ、SCI、LPC等を内蔵しています。また、オンチップデバッガ(E10A)をサポートしているので、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピンを準備しています。

H8S/2116

H8S/2161Bの周辺機能を強化した製品です。H8S/2161B に対してADが16ch, I2Cが3chと強化しています。 ツールはE10Aをサポートしています。パッケージは144ピンです。

H8S/2117, 2117R

H8S/2117グループ、H8S/2117Rグループは、H8S/2116フラッシュROMやタイマ機能を強化した製品です。標準周辺機能に加えLPCインターフェースを内蔵しており単一電源フラッシュメモリを搭載しています。パッケージはTLP-145を追加しています。

H8S/2125

H8S/2125グループはH8S/2128グループの機能を強化した製品です。 ROM/RAM容量の増強および16bitTMR強化を行いあわせて低電圧化(20MHz/3V)を行っています。 オンチップデバッガ(E10A)をサポートしているので、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。 パッケージは64ピン、80ピンパッケージを準備しています。

H8S/2128, 2128S, 2124

H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポートした製品です。H8/3297グループの上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは64ピン、80ピンパッケージを準備しています。

H8S/2138, 2134

H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポートした製品です。H8/3337、H8/3397グループの上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは80ピンを準備しています。

 

H8S/2140B

H8S/2148グループおよびH8S/2149, H8S/2169グループを機能拡張した製品です。これらのグループには無かった256kバイトフラッシュメモリを搭載した製品(H8S/2145B)を準備しております。また、単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは100ピンと144ピンを準備しています。

H8S/2144B,2134B

H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポート した製品です。H8/3337Yグループ(H8S/2134B) 、H8/3437グループ(H8S/2144B)の上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは80ピン(H8S/2134B)、100ピン(H8S/2144B)を準備しています。

H8S/2148, 2144

H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポートした製品です。H8/3437の上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは100ピンを準備しています。

H8S/2153

H8S/2168グループの機能を最適化し少PIN化/小型PKG化した製品です。低電圧/高速動作(3V/25MHz)を実現し、PCサーバーの周辺機器管理、遠隔管理を可能にするLPCインタフェース、I 2C-busを内蔵しています。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージはBGA112ピンを準備しています。

H8S/2164

H8S/2168グループの機能を最適化した製品です。低電圧/高速動作(3V/34MHz)を実現し、PCサーバーの周辺機器管理、遠隔管理を可能にするLPCインタフェース、I 2C-busを内蔵しています。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージはH8S/2168グループと同様の144ピンを準備しています。

H8S/2168

低電圧/高速動作(3V/33MHz)を実現し、PCサーバーの周辺機器管理、遠隔管理を可能にするLPCインタフェース、I2C-busを内蔵した製品です。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピンを準備しています。

H8S/2172

本グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては 他のH8S ファミリ等をご検討ください。

H8S/2189R

1MBの単一電源フラッシュメモリを内蔵し、特定エリアプロテクト機能をサポートした製品です。標準機能に加え、IIC、タイマ、SCI、ADなど、豊富な周辺機能を搭載しています。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピンを準備しています。

H8S/2199R

本グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては 他のH8S ファミリ等をご検討ください。

Alliance Partners

ルネサス半導体セミナー Webお申し込み受付開始!

e-ラーニング(無料)お客様のペースで学習を進められるWEBセミナーです


End of content

Back To Top