Skip to main content

概要:

H8S/2168グループは、 低電圧/高速動作(3V/33MHz)を実現し、PCサーバーの周辺機器管理、遠隔管理を可能にするLPCインタフェース、I2C-busを内蔵した製品です。また、オンチップエミュレータ(E10A) サポートしている為、より安価な開発ツールでの開発をご提供致します。パッケージは144ピンを準備しています。

特長:

  • H8S/2000CPU
    • 3.0~3.6V/33MHz動作
      →H8S/2100シリーズの中では最高速動作(システム動作クロック)
  • ROM/RAM
    • ROM:256KB/384KB/512KB Flash
    • RAM:40kB
  • Bus Controller
    • マルチプレクスバス選択可能
  • LPC:3ch
    • 設定可能な16ビットアドレス
      →転送/受信可能な64バイトバッファ内蔵
  • SCI:3ch
    • スマートカードI/Fサポート
  • I2C:6ch
    • マルチマスタ/スレープ対応
      →専用レジスタによる外部I 2Cバスの容易な追加
      →各ch毎に入力クロックの選択が可能
  • Timer     
    • 16ビットフリーランニングタイマ:1ch
    • 8ビットタイマ:4ch(16ビットタイマとしての動作も可能:TMR0,TMR1)
    • ウォッチドッグタイマ:2ch
  • PWN:14ビット:4ch
    • ファン制御向け
      →最低キャリア周波数:7.9Hz(33MHz動作時)
  • CRC
    • 3種類の計算をサポート
      →(X8+X2+X+1, X16+X15+X2+1, X16+X12+X5+1)
  • H-UDI:JTAG I/F
  • パッケージ
    パッケージ コード
    (新ルネサスコード)
    ボディサイズ ピンピッチ
    TQFP-144 TFP-144
    (PTQP0144LC-A)
    16.0×16.0mm 0.4mm

応用:

PC用途:サーバ周辺制御/管理システム等、通信機器:ネットワーク ルータ等


ロードマップ

Image

Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

3 件見つかりました。
(1 - 3 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F2166VTE33V Buy Now 40 512 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD64F2167VTE33V Buy Now 40 384 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD64F2168VTE33V Buy Now 40 256 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)

Alliance Partners


End of content

Back To Top