Skip to main content

概要:

H8S/2148 シリーズ、H8S/2144 シリーズ、H8S/2147Nは、H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポートした製品です。H8/3437の上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは100ピンを準備しています。

特長:

H8S/2148グループの特長

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 5V/20MHz, 3V/10MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • 128KB/4KB (H8S/2148S, 2148A, 2148F)
    • 64KB/2KB (H8S/2147S, 2147AF)
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新パッケージコード)
  • H8/3437グループとピン互換

H8S/2144グループの特長

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 5V/20MHz, 3V/10MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • 128KB/4KB (H8S/2144S, 2144A, 2144F)
    • 96KB/4KB (H8S/2143S)
    • 64KB/2KB (H8S/2142, 2142RF)
  • パッケージ
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新パッケージコード)
  • H8/3437グループとピン互換

応用:

ノートPC、PDP、家電、カメラDSC、 ゲーム機器、オフィス機器、PC周辺、工業用機器、カーナビ、カーオーディオ


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

75 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432142XXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432142XXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2147ATE20V - 2 64 100 3 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432142XXXTE - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432142XXXTEI - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432147SWXXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2142RFA20V - 2 64 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SWXXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SVWXXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SVWXXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SWXXXTE - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432147SWXXXTEI - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432147SVWXXXTE - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432147SVWXXXTEI - 2 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD6432147SXXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432143SXXXFA - 4 96 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SXXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SVXXXFA - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432147SVXXXFAI - 2 64 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD6432143SXXXFAI - 4 96 64 4 量産中 PLQP0064KB-A
(FP-64K)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top