Skip to main content

概要:

H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポート した製品です。H8/3337Yグループ(H8S/2134B) 、H8/3437グループ(H8S/2144B)の上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは80ピン(H8S/2134B)、100ピン(H8S/2144B)を準備しています。

特長:

    産業向けに合う5V仕様の80ピンもしくは100ピンでAD8chに更に16chの拡張ADをもっています。外部拡張をサポートしており、非常に使いやすい仕様になっています。

  • H8S/2000CPU 4.5-5.5V/20MHz
  • H8S/2000CPU 4.0-5.5V/16MHz
  • モード:外部拡張モードサポート
  • ROM:128KB Flash
  • RAM: 4KB
  • SCI: 3ch, (IrDA x 1ch)
  • Timer:
    • 16ビットタイマ x 1ch
    • 8ビットタイマ x 3ch
    • ウォッチドッグタイマ x 2ch
  • PWM: 14ビット x 2ch
  • ADC: 8ch, 10ビット絶対精度±12LSB
  • DAC:2ch ,8ビット
  • パッケージ :
    製品
    パッケージ
    コード
    (ルネサス新パッケージコード)
    ボディサイズ
    ピンピッチ
    H8S/2144B
    16.0×16.0 mm
    0.5 mm
    H8S/2134B
    17.2×17.2 mm
    0.65 mm
    14.0×14.0 mm
    0.5 mm
  • エミュレータ:E6000 (HS2140EPI61H)

応用:

家電、カメラ・DSC、ゲーム・楽器、OA機器、FA・電源、デジタル民生


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

2 件見つかりました。
(1 - 2 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F2134BFA20V - 4 128 80 4 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD64F2134BTF20V - 4 128 80 4 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top