Skip to main content

概要:

H8S/2140Bグループは、 H8S/2148グループおよびH8S/2149, H8S/2169グループを機能拡張した製品です。これらのグループには無かった256kバイトフラッシュメモリを搭載した製品(H8S/2145B)を準備しております。また、単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは100ピンと144ピンを準備しています。

特長:

  • ノートPC用キーボード/パワーマネジメントコントローラに最適!
  • PC/UNIXサーバのシステム監視コントローラへの応用可能!
  • その他LPCインタフェースが必要なシステムに!
  • I2CバスI/Fをお使いの方で、CPUのソフト負荷が重たいシステムに!
  • より汎用I/Oポートが必要なシステムに!(H8S/2160BVF,2161BVF)
  • H8S/2148AFより大規模なシステムに!
  • H8S/2000CPU
    • 基本命令は1ステートで実行可能
    • 高速動作:
      • H8S/2161B 3V/10MHz
      • H8S/2160B 3V/10MHz
      • H8S/2141B 3V/10MHz
      • H8S/2140B 3V/10MHz
      • H8S/2145B 3V/10MHz, 5V/20MHz
      • H8S/2148B 3V/10MHz, 5V/20MHz
  • ROM/RAM
    • H8S/2161B (128KB/4KB)
    • H8S/2160B (64KB/4KB)
    • H8S/2141B (128KB/4KB)
    • H8S/2140B (64KB/4KB)
    • H8S/2145B (256KB/8KB)
    • H8S/2148B (128KB/4KB)
  • I/Oポート(入出力)
    • 74本 (H8S/2140B, 2141B, 2145B, 2148B)
    • 114本 (H8S/2160B, 2161B)
    • 入力ポート 8本
  • パッケージ
    製品
    パッケージ
    コード
    ボディサイズ
    ピンピッチ
    H8S/2161B, H8S/2160B
    16.0×16.0 mm
    0.4 mm
    H8S/2141B, H8S/2140B,
    H8S/2145B, H8S/2148B
    14.0×14.0 mm
    0.5 mm
    TQFP-100 TFP-100B
    PTQP0100KA-A
    14.0×14.0 mm
    0.5 mm

応用:

ノートPC、PCサーバ、オフィス機器


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

13 件見つかりました。
(1 - 13 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD64F2140BVTE10V - 4 64 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2145BFA20V - 8 256 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2145BFA20IV - 8 256 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2145BVFA10V - 8 256 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2145BTE20V Buy Now 8 256 100 4 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2145BVTE10V Buy Now 8 256 100 2.7 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2148BFA20V - 4 128 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2148BFA20IV - 4 128 100 4 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2148BVFA10V - 4 128 100 2.7 量産中 PRQP0100KA-A
(FP-100B)
PDF HD64F2148BTE20V - 4 128 100 4 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2148BTE20IV - 4 128 100 4 量産中 PTQP0100KA-A
(TFP-100B)
PDF HD64F2160BVTE10V - 4 64 144 2.7 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)
PDF HD64F2161BVTE10V Buy Now 4 128 144 2.7 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top