Skip to main content

概要:

H8S/2138グループ、H8S/2134グループ は、H8/300グループの周辺機能を強化し、サブクロック動作モードをサポートした製品です。H8/3337、H8/3397グループの上位互換のため、置き換えがスムーズに行え、また単一電源フラッシュメモリ内蔵品のラインアップにより、お客様のシステム設計開発に貢献致します。パッケージは80ピンを準備しています。

特長:

H8S/2138グループの特長

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 5V/20MHz, 3V/10MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • 128 KB /4KB(H8S/2138S/38A/38F)
    • 64 KB/2KB(H8S/2137S)
  • パッケージ

パッケージ
コード

H8S/2134グループの特長

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 5V/20MHz, 3V/10MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • 128KB/4KB(H8S/2134S/34A/34F)
    • 96 KB/4KB(H8S/2133S)
    • 64 KB /2KB(H8S/2132/32RF)
    • 32 KB /2KB(H8S/2130)
  • H8/3337,3397グループとピン互換
  • パッケージ
    パッケージ
    コード

応用:

エアバッグ、自動販売機、電子手帳、家電、カメラDSC、ゲーム機器、オフィス機器、PC周辺、工業用機器


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

78 件見つかりました。
(1 - 20 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF HD6432137SWXXXFA - 2 64 80 4 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432130XXXFA - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SWXXXFAI - 2 64 80 4 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SVWXXXFA - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SVWXXXFAI - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432130XXXFAI - 2 32 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SWXXXTF - 2 64 80 4 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432130XXXTF - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432137SWXXXTFI - 2 64 80 4 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432137SVWXXXTF - 2 64 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432137SVWXXXTFI - 2 64 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432130XXXTFI - 2 32 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432137SXXXFA - 2 64 80 4 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432132XXXFA - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SXXXFAI - 2 64 80 4 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SVXXXFA - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SVXXXFAI - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432132XXXFAI - 2 64 80 2.7 量産中 PRQP0080JB-A
(FP-80A)
PDF HD6432137SXXXTF - 2 64 80 4 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)
PDF HD6432132XXXTF - 2 64 80 2.7 量産中 PTQP0080KC-A
(TFP-80C)

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top