Skip to main content

概要:

H8S/2116グループは、H8S/2161BにADやI2C機能を強化した製品です。標準周辺機能に加えてLPCインター フェー スを内蔵しており 単一電源フラッシュメモリを搭載しています。パッケージは144ピンを準備しています。

特長:

- H8S/2161Bの機能強化版 -

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 3V/10MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • H8S/2116 (128KB/8KB)
  • I/Oポート(入出力)
    • 112本
  • 小型パッケージ
パッケージ コード ボディサイズ ピンピッチ
TQFP
144
TFP-144
(PTQP0144LC-A)
16.0 × 16.0 mm 0.4mm
LFBGA
-176
LFBGA-176
(PLBG0176GA
13.0 × 13.0 mm 0.8mm

 

応用:

ノートPC、PC周辺、オフィス機器


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

2 件見つかりました。
(1 - 2 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F2116VBG20HV - 8 128 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R4F2116VTE20V - 8 128 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144V)

Alliance Partners


End of content

Back To Top