Skip to main content

概要:

H8S/2112グループ、H8S/2112Rグループ は、 H8S/2117フラッシュROMやタイマ機能をシュリンクした製品です。標準周辺機能に加えLPCインターフェースを内蔵しており単一電源フラッシュメモリを搭載しています。

特長:

  • H8S/2000CPU
    • 高速動作: 3V/25MHz動作
    • 基本命令は1ステートで実行可能
  • ROM/RAM
    • H8S/2112 (96KB/4KB)
    • H8S/2112R (96KB/4KB)
  • I/Oポート(入出力)
    • 112本(TFP-144V TLP-145 BP-176)
  • 小型パッケージ
パッケージ コード ボディサイズ ピンピッチ
TQFP
144
TFP-144
(PTQP0144LC-A)
16.0 × 16.0 mm 0.4mm
LFBGA
-176
LFBGA-176
(PLBG0176GA)
13.0 × 13.0 mm 0.8mm
TLP-145 TLP-145
(PTLG0145JB-A)
9.0 × 9.0 mm 0.65mm

 

応用:

ノートPC、PC周辺、オフィス機器


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

6 件見つかりました。
(1 - 6 件目を表示しています。)

Compare ドキュメント 型名 Web少量販売 RAM
(KB)
プログラム
メモリ (KB)
ピン数 最小動作
電圧 (V)
ステータス パッケージコード
PDF R4F2112VBG25HV - 4 64 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R4F2112RVBG25HV - 4 96 176 3 量産中 PLBG0176GA-A
(BP-176V)
PDF R4F2112VLP25HV - 4 96 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F2112RVLP25HV - 4 64 145 3 量産中 PTLG0145JB-A
PDF R4F2112VTE25HV - 4 96 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144V)
PDF R4F2112RVTE25HV - 4 64 144 3 量産中 PTQP0144LC-A
(TFP-144V)

Alliance Partners


End of content

Back To Top