Skip to main content

概要:

H8S/2111Bグループは、 H8S/2160Bの周辺機能を最適化した製品です。標準周辺機能に加えて、I 2 C-bus、6chの8bitタイマ、LPCインタフェースを内蔵しており、単一電源フラッシュメモリを搭載しています。また、パッケージは144ピンを準備しています。
*現在本デバイスに完全対応するツールはありません。

 

特長:

    - H8S/2160Bを機能最適化 -

  • H8S/2000CPU
    • 3.0~3.6V/10MHz
  • ROM/RAM
    • ROM : 64KB Flash
    • RAM :2KB/ 3kB
  • 動作モード
    • シングルチップモードのみ
  • LPC : 3ch
  • SCI : 1ch
    • ExSCK1, ExTxD1, ExRxD1 端子追加
  • IIC : 2ch (3 in 1)
  • PS/2 : 3ch
  • TMR_X,A:
    • ExTMOX 出力端子追加
    • カウントクロック(f/2048, 4096, 8192)* 追加
  • TMR_Y,B:
    • TMOY 出力端子追加
    • カウントクロック(f/4096, 8192, 16384)* 追加
  • TMRO,1 : 2ch*
    *:8ビットタイマは30HzのPWM出力が可能
  • 8-bit PWM
    • 8ch(D/A出力として使用可能)
  • FRT:1ch
  • WDT:2ch
  • GPIO : 122ピン
  • パッケージ : 144 pin/TQFP
    製品
    パッケージ
    コード
    ボディサイズ
    ピンピッチ
    H8S/2111B
    16.0×16.0 mm
    0.4 mm

    マイコン共通情報:パッケージ

応用:

ノートPC用キーボードコントローラ、 システム制御コントローラ


Image

製品ラインアップ:

読み込み中です...

クリックするとサポートプロダクツの一覧を表示します。
サポートプロダクツは新規ご採用を推奨しません。

Alliance Partners


End of content

Back To Top